Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M3158

Fuse-link, high speed, 40 A, AC 690 V, compact size 1, 45 x 45 x 134 mm, aR, DIN, IEC, single indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M3158
EAN
5704057020374
UPC
051712794831
Product Length/Depth
305 mm
Product Height
65 mm
Product Width
145 mm
Product Weight
349 g
Compliances
RoHS Compliant
EAC
CE
Certifications
IEC 60269-4
DIN

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
40 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
108 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Watt losses
9 W
Fuse shape
Square body, slotted center bolted tags
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Construction size
Other
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.