Télécharger le document () de 20

170M3286

Eaton Bussmann series square body Fuse-link, high speed, 250 A, AC 690 V, compact size 1, 45 x 60 x 140 mm, aR, DIN, IEC, single indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M3286
EAN
5704057021074
Product Length/Depth
140 mm
Product Height
45 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
322 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
250 A
Fuse indicator
Other
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
1*
Class
Class aR
Fuse shape
Square body, slotted center bolted tags
Interrupt rating
200 kAIC
Construction size
Other
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection
Fuse type
Bolted tag
DIN 43653

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.