Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M3746

Fuse-link, high speed, 315 A, AC 1250 V, compact size 1, 45 x 59 x 156 mm, aR, IEC, UL, single indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M3746
EAN
5027590449878
UPC
051712257138
Product Length/Depth
62 mm
Product Height
90 mm
Product Width
152 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
CSA Certified
IEC Rated

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
315 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC/DC
Fuse size
1*
Rated voltage AC
1250 V
Center-to-center distance of connections
117 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Clearing (I2T)
115000 at 1000 V, 150000 at 1250 V
Watt losses
60 W
Fuse shape
Square body, center bolted tags
Pre arc (I2T)
18500
Color
None
Interrupt rating
100 kAIC
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Construction size
Other
Packaging type
Standard
Voltage rating
1250 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
US Style
FKE/115 Type K indicator for micro
Bolted tag
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier un produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n’est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit du numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Saisissez le code d’authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect! Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification est requis signaler ce problème pour obtenir de l’aide.