Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M4308

Eaton Bussmann series square body fuse, Tag-type Indicator for microswitch 200 kA French style blades Square body Power converters/rectifiers and reduced voltage starters 690V 700V 45W 1 200A

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M4308
UPC
051712258388
Product Length/Depth
59 mm
Product Height
111 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
295 g
Compliances
CE Marked
Certifications
CSA Certified
IEC Rated
UL Recognized

Caractéristiques du produit

Used with
Power converters/rectifiers and reduced voltage starters
Amperage Rating
200 A
Fuse indicator
Non Indicating
Fuse size
1
Class
Class aR
Clearing (I2T)
1650 at 11500 V
Watt losses
45 W
Pre arc (I2T)
1650
Interrupt rating
200 kAIC
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V, 700 V
Type
Square body French style -E/- type T indicator for microswitch
Application
DC common bus DC drives power converters/rectifiers reduced voltage starters
Fuse type
French style

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.