Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M5199
FUSE 900A 1100V 2TN/110 AR

Fuse-link, high speed, 900 A, AC 1100 V, size 2, 61 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, type T indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5199
EAN
5027590456166
UPC
051712260497
Product Length/Depth
284 mm
Product Height
67 mm
Product Width
175 mm
Product Weight
634 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
900 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
2
Rated voltage AC
1100 V
Center-to-center distance of connections
108 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Clearing (I2T)
1750000 at 1000 V
Watt losses
122 W
Fuse shape
Square body, slotted center bolted tags
Pre arc (I2T)
360000
Color
None
Interrupt rating
100 kAIC
Construction size
2
Packaging type
Standard
Voltage rating
1100 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
DIN 43653
TN/110 Type T Indicator for Micro
Bolted tag
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.