Télécharger le document () de 20

170M5666

Fuse-link, high speed, 1000 A, AC 690 V, size 2, 61 x 77 x 135 mm, aR, IEC, UL, type K indicator, 90 mm centres

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5666
EAN
5704057030427
UPC
051712262057
Product Length/Depth
286 mm
Product Height
66 mm
Product Width
165 mm
Product Weight
249 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
1000 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
2
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
90.3 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M12
Class
Class aR
Clearing (I2T)
1250000 at 660 V
Watt losses
115 W
Fuse shape
Square body, center bolted tags
Pre arc (I2T)
180000
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Construction size
2
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
US Style
FKE/Type K indicator for micro
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.