Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M5697

Fuse-link, high speed, 700 A, AC 1100 V, size 2, 61 x 77 x 160 mm, aR, IEC, UL

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5697
EAN
5027590458245
UPC
051712262163
Product Length/Depth
280 mm
Product Height
65 mm
Product Width
180 mm
Product Weight
1500 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
CSA Certified
IEC Rated

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
700 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
2
Rated voltage AC
1100 V
Center-to-center distance of connections
115 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M12
Class
Class aR
Clearing (I2T)
795000 at 1000 V
Watt losses
115 W
Fuse shape
Square body, center bolted tags
Pre arc (I2T)
160000
Color
None
Interrupt rating
100 kAIC
Construction size
2
Packaging type
Standard
Voltage rating
1100 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
US Style
FU/115 without indicator
Bolted tag
Fuse system (according to IEC 60269)
Other
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
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n’est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit du numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Saisissez le code d’authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect! Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification est requis signaler ce problème pour obtenir de l’aide.