Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M5764
FUSE 800A 690V 2FKE/115 AR UC

Fuse-link, high speed, 800 A, AC 690 V, size 2, 61 x 77 x 135 mm, aR, IEC, UL, type K indicator, 115 mm fixing centres

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5764
EAN
5027590458566
UPC
051712799522
Product Length/Depth
286 mm
Product Height
66 mm
Product Width
165 mm
Product Weight
219 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
800 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
2
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
114 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M12
Class
Class aR
Clearing (I2T)
575000 at 660 V
Watt losses
105 W
Fuse shape
Square body, center bolted tags
Pre arc (I2T)
86000
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Connection
Blade end x blade end
Construction size
2
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
US Style
FKE/115 Type K indicator for micro
Bolted tag
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier un produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n’est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit du numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Saisissez le code d’authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect! Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification est requis signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Veuillez compléter le test CAPTCHA avant de procéder à l’authentification.
x
Signaler un problème
Veuillez saisir votre nom complet.
x
Merci, votre problème a été soumis, notre équipe produit communiquera avec vous prochainement.