Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M5960

Fuse-link, high speed, 700 A, AC 1000 V, size 2, 59 x 77 x 75 mm, aR, IEC, UL, type K indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5960
EAN
5027590461337
UPC
051712602259
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
80 mm
Product Width
124 mm
Product Weight
766 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
700 A
Breaking capacity
125 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
2
Rated voltage AC
1000 V
Center-to-center distance of connections
74.3 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Clearing (I2T)
770000 at 1000 V
Watt losses
115 W
Fuse shape
Square body, flush end contacts
Pre arc (I2T)
130000
Color
None
Interrupt rating
125 kAIC
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Construction size
2
Mounting method
Flush
Packaging type
Standard
Voltage rating
1000 V (IEC)
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
Flush end
BKN/Type K Indicator for Micro
Fuse system (according to IEC 60269)
IEC 60269-4 flush end connections type A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier un produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n’est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit du numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Saisissez le code d’authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect! Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification est requis signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Veuillez compléter le test CAPTCHA avant de procéder à l’authentification.
Nous joindre pour signaler un problème
x
Signaler un problème
Veuillez saisir votre nom complet.
x
Merci, votre problème a été soumis, notre équipe produit communiquera avec vous prochainement.