Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M6253

Fuse-link, high speed, 1000 A, AC 1250 V, size 3, 74 x 92 x 141 mm, aR, IEC, single indicator west

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6253
EAN
5996516018637
UPC
051712204262
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
922 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
1000 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
3
Rated voltage AC
1250 V
Center-to-center distance of connections
108 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Watt losses
135 W
Fuse shape
Square body, slotted center bolted tags
Color
None
Interrupt rating
100 kAIC
Construction size
3
Packaging type
Standard
Voltage rating
1250 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection
Fuse type
Bolted tag
Fuse system (according to IEC 60269)
Other
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
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n’est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit du numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Saisissez le code d’authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect! Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification est requis signaler ce problème pour obtenir de l’aide.