Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M6366

Fuse-link, high speed, 1250 A, AC 690 V, size 3, 76 x 92 x 126 mm, aR, IEC, single indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6366
EAN
5704057034029
UPC
051712264037
Product Length/Depth
78 mm
Product Height
123 mm
Product Width
155 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
1250 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
3
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
91.5 mm
Current type
AC
Mounting dimension
Other
Class
Class aR
Clearing (I2T)
1300000 at 660 V
Watt losses
140 W
Fuse shape
Square body, slotted center bolted tags
Pre arc (I2T)
290000
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Construction size
3
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
French style
EKN/Type K Indicator for Micro
Bolted tag
Fuse system (according to IEC 60269)
Other
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
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n’est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit du numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Saisissez le code d’authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect! Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification est requis signaler ce problème pour obtenir de l’aide.