Télécharger le document () de 20

170M6537

Fuse-link, high speed, 3000 A, AC 200 V, size 3, 76 x 92 x 50 mm, aR, IEC, single indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6537
EAN
5027590462907
Product Length/Depth
170 mm
Product Height
76 mm
Product Width
96 mm
Product Weight
0.7 kg
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
3000 A
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
3
Rated voltage AC
200 V
Center-to-center distance of connections
52.4 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M12
Class
Class aR
Fuse shape
Square body, flush end contacts
Color
None
Construction size
3
Packaging type
Standard
Voltage rating
200 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection
Fuse type
Flush end
Fuse system (according to IEC 60269)
IEC 60269-4 flush end connections type A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.