Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M6903

High Speed Fuse, Adapter type indicator mounted on fuse for microswitch, East position, 300 kA, Flush-end contact, metric thread, 55mm center, Square body, Power converters/rectifiers and reduced voltage starters, 660V, 220W, 23, 1500A

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6903
UPC
051712265966
Product Length/Depth
31.97 mm
Product Height
27.44 mm
Product Width
28.32 mm
Product Weight
453.592 g
Compliances
CE Marked
Certifications
IEC Rated
CSA Certified
UL Recognized

Caractéristiques du produit

Used with
Power converters/rectifiers and reduced voltage starters
Amperage Rating
1500 A
Fuse indicator
Non Indicating
Fuse size
23
Class
Class aR
Clearing (I2T)
2150000 at 660 V
Watt losses
220 W
Fuse shape
Square body flush end contacts
Pre arc (I2T)
315000
Interrupt rating
300 kAIC
Connection
Flush-end contact
Construction size
Other
Mounting method
Metric thread
Flush-end contact
Packaging type
Standard
Voltage rating
660 V
Type
Square body
Special features
55mm center distance
Application
Protection of power rectifiers
Fuse type
BKE/55 Type K indicator

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.