Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M7908

Fuse-link, high speed, 16 A, AC 660 V, DIN 0, 64 x 48 x 125 mm, aR, DIN, IEC, single indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M7908
EAN
5027590464161
UPC
051712485418
Product Length/Depth
188 mm
Product Height
60 mm
Product Width
130 mm
Product Weight
292.4 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4
DIN 43620

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
16 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
0
Rated voltage AC
660 V
Current type
AC
Class
Class aR
Watt losses
5 W
Fuse shape
Square body, knife blade contacts
Color
None
Interrupt rating
100 kAIC
Construction size
0
Packaging type
Standard
Voltage rating
660 V
Type
Fuse
Application
Protection of power rectifiers
Fuse type
DIN 43620
Bladed
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.