Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1712

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, Straight, Insulated, Malleable iron, 1-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
1712
UPC
784564117120
Product Length/Depth
2.563 in
Product Height
2.25 in
Product Width
2.25 in
Product Weight
0.79 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
FMC
Style
Squeeze
Material
Malleable iron
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
1-1/2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.