Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

171291
SL7-L24

Eaton Moeller® series SL7 Filament lamp, 24V, 6.5W

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series SL7 Accessory Filament lamp
Catalog Number
171291
EAN
4015081678358
Product Length/Depth
16 mm
Product Height
35 mm
Product Width
16 mm
Product Weight
0.007 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Product Category
Accessories
Connection to SmartWire-DT
No
Mounting Method
BA15d lamp socket
Color
Colorless
Lamp shape
Tube, single-ended
Lamp type
Incandescent lamp
Lifespan, electrical
3,000 h
Suitable for
Round flashing luminaire
Pointer
Power consumption
6.5 W
Socket type
BA15d
Rated operational voltage (Ue) at AC - max
24 V
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-30 °C
Average nominal lifespan
3000 hour
Color temperature - max
2800 K
Lamp power - max
6.5 W
Lamp power - min
6.5 W
Lamp voltage - max
24 V
Lamp voltage - min
24 V

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.