Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1713625
LPC20-ADAPTER

Eaton LPC Fixing rating plug 20A

Spécifications générales

Product Name
Eaton LPC Accessory Adapter plate
Catalog Number
1713625
EAN
8711426636002
Product Length/Depth
95 mm
Product Height
2 mm
Product Width
76 mm
Product Weight
1.464 g
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Type
Adapter plate
10.10 Temperature rise
Not applicable.
10.11 Short-circuit rating
Not applicable.
10.12 Electromagnetic compatibility
Not applicable.
10.13 Mechanical function
Not applicable.
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
Frame
DII
Color
Blue
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current (Ie) - max
20 A
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Exporter les caractéristiques du produit

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.