Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1713629
LPC-ADAPTERKEY

Eaton Bussmann Series Fixing rating plug key PMX1100

Spécifications générales

Product Name
Eaton LPC Fuse switch-disconnector
Catalog Number
1713629
EAN
8711426852006
Product Length/Depth
141 mm
Product Height
5 mm
Product Width
69 mm
Product Weight
0.006 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

10.10 Temperature rise
Not applicable.
10.11 Short-circuit rating
Not applicable.
10.12 Electromagnetic compatibility
Not applicable.
10.13 Mechanical function
Not applicable.
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
Handle material
Plastic
Type
Adapter plate Mounting tool
Suitable for
DII
DIII

Exporter les caractéristiques du produit

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.