Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

171895
DX-BR150-1K1

Eaton DX Braking resistance, IP20, 150 Ω, 1.1 kW, For use with: DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

Spécifications générales

Product Name
Eaton DX Braking resistor
Catalog Number
171895
EAN
4015081683925
Product Length/Depth
310 mm
Product Height
450 mm
Product Width
240 mm
Product Weight
5.7 kg
Certifications
UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E300273
UL508
C22.2
UL
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
Catalog Notes
Installed in a housing designed to prevent accidental contact and featuring a temperature monitoring switch and a 1-meter connection cable

Caractéristiques du produit

Used with
DA1
DC1
DG1
DM1
Accessories
Braking resistances
Product Category
Accessories
Type
Wire wound resistor in ceramic potting compound inside aluminum case, combined
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
Accessory/spare part type
Breaking resistance
Braking resistance
150 Ω
Continuous braking rating
1.1 kW
Degree of protection
IP00
IP20
Voltage rating - max
600 V
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.