Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

171909
DX-BR100-0K2

Eaton DX Braking resistance, IP20, 100 Ω, 0.2 kW, For use with: DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

Spécifications générales

Product Name
Eaton DX Braking resistor
Catalog Number
171909
EAN
4015081684090
Product Length/Depth
95 mm
Product Height
345 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
2 kg
Certifications
UL report applies to both US and Canada
C22.2
UL
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL508
UL File No.: E300273
Catalog Notes
Installed in a housing designed to prevent accidental contact and featuring a temperature monitoring switch and internal connecting terminals

Caractéristiques du produit

Used with
DA1
DC1
DG1
DM1
Accessories
Braking resistances
Product Category
Accessories
Type
Wire wound resistor in ceramic potting compound inside aluminum case, combined
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
Accessory/spare part type
Breaking resistance
Braking resistance
100 Ω
Continuous braking rating
0.2 kW
Degree of protection
IP00
IP20
Voltage rating - max
600 V
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.