Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

171920
DX-BR022-5K1

Eaton DX Braking resistance, IP20, 22 Ω, 5.1 kW, For use with: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

Spécifications générales

Product Name
Eaton DX Braking resistor
Catalog Number
171920
EAN
4015081684199
Product Length/Depth
310 mm
Product Height
450 mm
Product Width
400 mm
Product Weight
15.5 kg
Certifications
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL report applies to both US and Canada
UL
Certified by UL for use in Canada
UL508
C22.2
UL File No.: E300273

Caractéristiques du produit

Used with
DA1
DC1
DG1
DM1
Accessories
Braking resistances
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Breaking resistance
Braking resistance
22 Ω
Continuous braking rating
5.1 kW
Degree of protection
IP20
IP00
Voltage rating - max
1000 V
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.