Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

172187
XMW1206CDC-NZM

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Opening metal front plate for drawer, NZM, closed, H=300mm, IP55, grey

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
172187
EAN
4015081687466
Product Length/Depth
47.6 mm
Product Height
298.5 mm
Product Width
565 mm
Product Weight
4.93 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP55
NEMA 4X
Material
Steel
Model
Panel door

Exporter les caractéristiques du produit