Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1722DC

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, Straight, Insulated, Zinc die cast, 4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
1722DC
UPC
784564003539
Product Length/Depth
4.1 in
Product Height
4.73 in
Product Width
4.73 in
Product Weight
1.61 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
FMC
Style
Squeeze
Material
Zinc die cast
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.