Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

172744
EMS-XCW-5

Eaton Moeller® series EMS Control cable connector; 5 Devices

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series EMS control cable connector
Catalog Number
172744
EAN
4015081693023
Product Length/Depth
220 mm
Product Height
150 mm
Product Width
160 mm
Product Weight
0.03 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
Conductor cross-section: 0.75 mm²

Caractéristiques du produit

Used with
5 devices can be connected
Number of poles
Single-pole
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
Accessory/spare part type
Connecting cable
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0.023 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0.023 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0.6 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
  • Accessories
  • Electronic motor starter

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.