Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

172844
P1/P3-M400

Eaton Moeller® series Drive shaft, 6 mm, for P1, P3, L = 340 mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Drive shaft
Catalog Number
172844
EAN
4015081694266
Product Length/Depth
340 mm
Product Height
6 mm
Product Width
6 mm
Product Weight
0.1 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
Handle SVB(-SW)-P3/M (172841; 172843) not in combination with Neutral Switch N-P3Z (64805).

Caractéristiques du produit

Type
Shaft extension
10.10 Temperature rise
Not applicable.
10.11 Short-circuit rating
Not applicable.
10.12 Electromagnetic compatibility
Not applicable.
10.13 Mechanical function
Not applicable.
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
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Cross section height
6 mm
Cross section width
6 mm
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
0 A
Shaft length
340 mm
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Material
Steel
Shaft diameter
6 x 6 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.