Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

173574
A-POP

Eaton Distribution parts. POP protection device, 1 pole, 230 V AC, 50 Hz

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
173574
EAN
4015081699810
Product Length/Depth
85.5 mm
Product Height
76 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
0.088 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Additional equipment required
Monitoring unit
Assembly width
1
Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
1
Number of poles at main contact unit - max
4
Number of switches (fault signal)
0
Voltage type
AC
Functions
Other function
Device fitting
Earth leakage circuit breaker and miniature circuit breaker (MCB)
Rated operational voltage (Ue) - max
230 V
Suitable for current of main contact unit - max
63 A

Exporter les caractéristiques du produit

Instructions d'installation

mCAD model

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.