Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

173610
BPZ-FP-NZM2X-4/4-1000-MV

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Front plate multiple mounting NZM2, vertical HxW=300x1000mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic front plate
Catalog Number
173610
EAN
4015081700172
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
299 mm
Product Width
920 mm
Product Weight
3.5 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
NZM2
Type
Additional equipment
Number of height units
0
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Suitable for width
1000 mm
Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Color
Light gray (RAL 7035)
Material
Sheet steel
Steel
Mounting position
Vertical
Horizontal
Housing material
Sheet steel
Mounting method
Surface mounting
Suitable for
Multiple mounting
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.