Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

173629
BPZ-SF-200/7

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Separation frame 200mm compartment H7

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
173629
EAN
4015081700363
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
725 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
1.7 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Surface finishing
With powder coating
Color
Gray
Light gray (RAL 7035)
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building height
760 mm
Application
Partitioned configuration in surface-mounted service distribution board
Material
Metal
Mounting position
Vertical
Housing material
Sheet steel
Model
Connector / partition piece
Mounting method
Surface mounting
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.