Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

173653
XVTL-BP-F-14/3

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Profi+ XVTL-BP-F mounting frame, HxD = 1400 x 300 mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect xVtl mounting frame
Catalog Number
173653
EAN
4015081700608
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
1230 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
3.2 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Stainless steel
RAL-number
0
Suitable for enclosure building height
1400 mm
Material
Metal
Model
Fastening profile

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.