Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

173658
XVTL-SF-18/3

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Kit for partitioned configuration with Profi+ components for HxD=1800x300mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect xVtl partition
Catalog Number
173658
EAN
4015081700653
Product Length/Depth
300 mm
Product Height
1800 mm
Product Width
150 mm
Product Weight
8.6 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building height
1800 mm
Material
Metal
Model
Connector / partition piece

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.