Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

173660
XVTL-SF-16/3-200

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Kit for partitioned configuration with Profi+ components for HxD=1600x300mm, with 200mm compartment

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect xVtl partition
Catalog Number
173660
EAN
4015081700677
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
1600 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
4.6 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building height
1600 mm
Material
Metal
Model
Connector / partition piece

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.