Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1738DC

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, 90° angle, Insulated, Zinc die cast, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
1738DC
UPC
784564003676
Product Weight
1 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
FMC
Style
Squeeze
Material
Zinc die cast
Connector type
90° angle
Insulator
Insulated
Trade size
3/4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.