Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

174235
DX-BR050-200

Eaton DX Braking resistance, IP65, 50 Ω, 0.2 kW, For use with: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX

Spécifications générales

Product Name
Eaton DX Braking resistor
Catalog Number
174235
EAN
4015081706976
Product Length/Depth
250 mm
Product Height
20 mm
Product Width
85 mm
Product Weight
0.55 kg
Certifications
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E300273
UL
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL508
C22.2

Caractéristiques du produit

Used with
DA1
DC1
DG1
DM1
Accessories
Braking resistances
Product Category
Accessories
Type
Wire wound resistor in ceramic potting compound inside aluminum case
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
Temperature monitoring switch
Connection cables (approx. 0.5 m)
Accessory/spare part type
Breaking resistance
Braking resistance
50 Ω
Continuous braking rating
0.2 kW
Degree of protection
IP00
IP65
Voltage rating - max
1000 V
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.