Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

174237
DX-BR100-200

Eaton DX Braking resistance, IP65, 100 Ω, 0.2 kW, For use with: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX

Spécifications générales

Product Name
Eaton DX Braking resistor
Catalog Number
174237
EAN
4015081706990
Product Length/Depth
250 mm
Product Height
20 mm
Product Width
85 mm
Product Weight
0.55 kg
Certifications
UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E300273
UL
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL508
C22.2

Caractéristiques du produit

Used with
DA1
DC1
DG1
DM1
Accessories
Braking resistances
Product Category
Accessories
Type
Wire wound resistor in ceramic potting compound inside aluminum case
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
Connection cables (approx. 0.5 m)
Temperature monitoring switch
Accessory/spare part type
Breaking resistance
Braking resistance
100 Ω
Continuous braking rating
0.2 kW
Degree of protection
IP65
IP00
Voltage rating - max
1000 V
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.