Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

174243
DX-BR027-240

Eaton DX Braking resistance, IP65, 27 Ω, 0.24 kW, For use with: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX

Spécifications générales

Product Name
Eaton DX Braking resistor
Catalog Number
174243
EAN
4015081707058
Product Length/Depth
260 mm
Product Height
32 mm
Product Width
85 mm
Product Weight
1.1 kg
Certifications
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E300273
C22.2
UL
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL report applies to both US and Canada
UL508

Caractéristiques du produit

Used with
DA1
DC1
DG1
DM1
Accessories
Braking resistances
Product Category
Accessories
Type
Wire wound resistor in ceramic potting compound inside aluminum case
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
Connection cables (approx. 0.5 m)
Temperature monitoring switch
Accessory/spare part type
Breaking resistance
Braking resistance
27 Ω
Continuous braking rating
0.24 kW
Degree of protection
IP00
IP65
Voltage rating - max
1000 V
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.