Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

174256
DX-BR054-2880

Eaton DX Braking resistance, IP20, 54 Ω, 2.88 kW, For use with: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX

Spécifications générales

Product Name
Eaton DX Braking resistor
Catalog Number
174256
EAN
4015081707188
Product Length/Depth
290 mm
Product Height
200 mm
Product Width
390 mm
Product Weight
13.7 kg
Certifications
North America Certification: Single parts approved only
Catalog Notes
Resistor combination (size 2)

Caractéristiques du produit

Used with
DA1
DC1
DG1
DM1
Accessories
Braking resistances
Product Category
Accessories
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
Connection terminals
Temperature monitoring switch
Accessory/spare part type
Breaking resistance
Braking resistance
54 Ω
Continuous braking rating
2.88 kW
Degree of protection
IP20

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.