Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

174263
DX-BR084-1440

Eaton DX Braking resistance, IP20, 84 Ω, 1.44 kW, For use with: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX

Spécifications générales

Product Name
Eaton DX Braking resistor
Catalog Number
174263
EAN
4015081707256
Product Length/Depth
300 mm
Product Height
180 mm
Product Width
300 mm
Product Weight
7.1 kg
Certifications
North America Certification: Single parts approved only
Catalog Notes
Resistor combination (size 2)

Caractéristiques du produit

Used with
DA1
DC1
DG1
DM1
Accessories
Braking resistances
Product Category
Accessories
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
Temperature monitoring switch
Connection terminals
Accessory/spare part type
Breaking resistance
Braking resistance
84 Ω
Continuous braking rating
1.44 kW
Degree of protection
IP20

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.