Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

174348
BPZ-DMS-800/20-P

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Steel sheet door with clip-down handle IP55 HxW=2030x770mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
174348
EAN
4015081708109
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
2027 mm
Product Width
766 mm
Product Weight
18.1 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Surface finishing
With powder coating
Powder coating
Color
Light gray (RAL 7035)
Gray
Degree of protection
IP54
NEMA Other
Suitable for height
2060 mm
Suitable for width
800 mm
Cover/door type
Rotary lever
Material
Steel
Sheet steel
Housing material
Sheet steel
Model
Stop door
Mounting method
Floor standing distribution board
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.