Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

174384
BPZ-DINR24S-600-B

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. DIN-rail (short) with fixed mounting towers, W=600mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
174384
EAN
4015081708468
Product Length/Depth
117 mm
Product Height
64 mm
Product Width
546 mm
Product Weight
0.45 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Color
Stainless steel
RAL-number
0
Suitable for enclosure building width
600 mm
Suitable for width
600 mm
Material
Metal
Mounting position
Horizontal
Vertical
Housing material
Aluminum
Model
Support rail
Mounting method
Floor standing distribution board
Surface mounting
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.