Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

174615
DX-EMC34-400-L

Eaton DX DX-EMC34-400-L

Spécifications générales

Product Name
Eaton DX Radio interference suppression filter - low
Catalog Number
174615
EAN
4015081710706
Product Length/Depth
285 mm
Product Height
380 mm
Product Width
185 mm
Product Weight
12.9 kg
Certifications
EN 50178
UL File No.: E192040
IEC/EN 61800-3
UL
Certified by UL for use in Canada
UL 1283
Catalog Notes
low leakage current

Caractéristiques du produit

Used with
DA1
DG1
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Other
Altitude
Max. 2000 m
At higher altitudes observe derating
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Number of phases
3
Mains voltage tolerance
Max. 520 V (+10 %)
Connection type
Flat copper bar, PE stud
Degree of protection
IP00
IP20
Mounting method
Separate mounting
Rated operational current (Ie) - max
400 A
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
400 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.