Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

174752
SWD4-PCAP-F

Eaton SWD4 Cap M12 socket

Spécifications générales

Product Name
Eaton SWD4 Accessory Protection cap
Catalog Number
174752
EAN
4015081712380
Product Length/Depth
13.5 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
0.045 kg
Certifications
CSA
UL
Catalog Notes
not relevant

Caractéristiques du produit

Type
Cap for M12 sockets on SWD connector (IP67)
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
Dry heat to IEC 60068-2-2
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-3
Connection to SmartWire-DT
Yes
Air pressure
795 - 1080 hPa (operation)
Environmental conditions
Condensation: permissible
Mounting position
As required
Ambient operating temperature - max
90 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - max
90 °C
Ambient storage temperature - min
-40 °C
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Electrical accessory type
Plug
Connection type
M12 socket, 5 pole
Degree of protection
IP67
IP67 (according to IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
Mechanical accessory type
Cover
Functions
For M12 socket
Number of insertion cycles
100
Operating temperature - max
90 °C
Operating temperature - min
-25 °C
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
SmartWire-DT accessories
Power loss
0 W

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.