Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

175MCSR431M

Eaton wall mtd, switched cap bank, 480V, 175 kvar 400 cb

Spécifications générales

Product Name
Eaton LV AutoVAR 300 capacitor bank
Catalog Number
175MCSR431M
UPC
786685199016
Product Length/Depth
14 in
Product Height
60 in
Product Width
36 in
Product Weight
320 lb
Certifications
UL 508A
CSA Std. C22.2 No. 190
UL 810
IEEE Std. 18

Caractéristiques du produit

Type
AutoVAR
Phase
Three-phase

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.