Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

177263
CSEZ-01/36

Eaton Moeller series xComfort - Sensors. The temperature sensor and probe element have a special rounded form and less flexible cable for easy retroactive introduction into pipes.

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xComfort sensor without RF interface
Catalog Number
177263
EAN
4015081717156
Product Length/Depth
2100 mm
Product Height
4 mm
Product Width
4 mm
Product Weight
0.05 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Sensor
Bus system operating type
Other
Color
Other
Degree of protection
IP54
Sensor type
Temperature
Mounting method
Other
Model
Temperature sensor
Number of inputs (binary)
0
RAL-number (Akin)
0

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.