Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

177326
BPZ-PC/BBS250/800-160-25

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Protection cover for for busbar support 250A, LxWxH=80x160x25mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
177326
EAN
4015081717866
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
160 mm
Product Width
800 mm
Product Weight
0.46 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Color
Other
RAL-number
0
Application
Busbar support
Amperage rating
250 A
Material
Plastic
Housing material
Plastic
Model
Other
Mounting method
Flush mounting
Surface mounting
Floor standing distribution board
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.