Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

177350
SL7-AP24-E-EV

Eaton Moeller® series SL7 SL7-AP24-E-EV

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series SL7 Acoustic module
Catalog Number
177350
EAN
4015081718108
Product Length/Depth
73 mm
Product Height
71 mm
Product Width
73 mm
Product Weight
0.091 kg
Compliances
CE Marked

Caractéristiques du produit

Type
Acoustic module
Product Category
SL signal towers
Voltage rating
24 Vac/Vdc
Frequency rating
2800 Hz
Pollution degree
3
Alarm type
Tone adjustable
Climatic proofing
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Connection to SmartWire-DT
No
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4000 V AC
Functions
Other
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-30 °C
Leakage current
0.003 A
Outside diameter
73 mm
Quantity
1
Radiation angle
360 °
Rated insulation voltage (Ui)
250 V
Rated operational current (Ie) - max
92 mA
Rated operational voltage (Ue) at AC - max
24 V
Rated operational voltage (Ue) at AC - min
24 V
Rated operational voltage (Ue) at DC - max
24 V
Rated operational voltage (Ue) at DC - min
24 V
Series
SL7
Color
Black
Voltage type
AC/DC
Degree of protection
NEMA 13
IP66
Overvoltage category
III
Loudness
100 dB
Number of modules
2

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.