Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

177352
FRBM6-C16/1N/003

Eaton Moeller series xEffect - FRBm6/M RCBO - residual-current circuit breaker with overcurrent protection. RCD/MCB, 16A, 30mA, MCB trip type C, 1pole+N, RCCB trip type: AC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FRBm6 RCBO - residual-current circuit breaker with overcurrent protection
Catalog Number
177352
EAN
4015081718122
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
75 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.193 kg
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Certifications
CE

Caractéristiques du produit

Voltage rating
240 V - 240 V
Surge current capacity
0.25 kA
Voltage type
AC
Width in number of modular spacings
2
Features
Concurrently switching N-neutral
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
Operating ambient temperature - max
40 °C
Operating ambient temperature - min
-25 °C
Rated current
16 A
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
16 A
Built-in depth
75.5 mm
Current limiting class
3
Rated short-circuit breaking capacity (EN 60947-2)
0 kA
Ambient operating temperature - max
40 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Fault current rating
0.03 A
Number of poles (protected)
1
Number of poles (total)
2
Rated operational voltage (Ue) - max
240 V
Basic function
Combined RCD/MCB devices
Mounting Method
DIN rail
Equipment heat dissipation, current-dependent
3.6 W
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Degree of protection
IP20
Overvoltage category
III
Pollution degree
2
Leakage current type
AC
Release characteristic
C
Frequency rating
50 Hz
Rated insulation voltage (Ui)
500 V
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²
Rated short-circuit breaking capacity (EN 61009)
6 kA
Rated short-circuit breaking capacity (EN 61009-1)
6 kA
Number of poles
Single-pole + N
Disconnection characteristic
Undelayed
Type
RCBO
Application
Switchgear for industrial and advanced commercial applications

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier un produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n’est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit du numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Saisissez le code d’authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect! Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification est requis signaler ce problème pour obtenir de l’aide.