Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

178661

XNT-USB-EXTENDER. USB extension adapter, diagnostic system

Spécifications générales

Product Name
Eaton Temperature Monitoring System Diagnose LV systems Predictive diagnostics
Catalog Number
178661
EAN
4015081739905
Product Length/Depth
49 mm
Product Height
23 mm
Product Width
33 mm
Product Weight
0.135 kg
Certifications
CE

Caractéristiques du produit

Construction type
Other
Number of ports (parallel)
0
Number of ports (Serial)
0
Number of ports (USB-A)
1
Number of ports (USB-B)
0

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.