Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

179294
M22-R-SWD-R

Eaton Moeller® series M22 Potentiometer, mounting adaptor, SmartWire-DT function element

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 potentiometer
Catalog Number
179294
EAN
4015081743803
Product Length/Depth
82 mm
Product Height
30 mm
Product Width
44 mm
Product Weight
0.031 kg
Certifications
CSA
CSA File No.: 2324643
UL
CSA Class No.: 3211-07
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
Catalog Notes
Can be ordered using a single article no.

Caractéristiques du produit

Type
Potentiometer
Product Category
RMQ-Titan
Electric connection type
Screw connection
Connection to SmartWire-DT
Yes
Bezel color
Titanium
Number of revolutions - max
1
Number of revolutions - min
1
Opening diameter
22.5 mm
Degree of protection
IP65
NEMA Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.