Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

179331
NZM4-4-XKV1P-K

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Link set + heat sink 4 poles/1 pole

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM link kit
Catalog Number
179331
EAN
4015081744176
Product Length/Depth
509 mm
Product Height
295 mm
Product Width
320 mm
Product Weight
10.2 kg
Compliances
UL489B
IEC
RoHS conform
Certifications
UL 489B
UL (File No. E471671)
CE marking
UL listed
IEC 60947-3

Caractéristiques du produit

Used with
N4-4-…-S1(-S15)-DC
N4-4-...-S1(-S15)-PV-NA
Amperage Rating
1552 A (40 °C), 1448 A (65 °C)
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
Frame
NZM4
Suitable for
Four-pole
Voltage rating (UL CSA 13)
Max. 1500 V DC
Degree of protection
IP20
Number of poles
Single-pole
Model
Parallel wiring
Type
DC link kit
Special features
Jumper kit with insulating plates, phase isolators IP00 and heat sinks

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.