Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

179764
Z-NHW-SLS-00-185/185-SADD

Eaton Distribution board accessory, Dual adapter for 185mm system, size NH00

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
179764
EAN
4015081748808
Product Length/Depth
480 mm
Product Height
58 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
0.56 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Electric connection type
None
Adapter width
100 mm
Busbar distance
185 mm
Busbar thickness - max
10 mm
Busbar thickness - min
10 mm
Nominal current
160 A
Mounting rail armament
None

Exporter les caractéristiques du produit